Pubblica i tuoi prodotti
CYLINDER Proiettore nero QR111 LED MAX 25W

CYLINDER Proiettore nero QR111 LED MAX 25W

CILINDRO nero QR111 TRIAC MAX 15W LED
Voce di capitolato
  • Riferimento: 01065702R

    Catalogo: Architectural

    EAN: 8421776170988

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: 0

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 9798

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Schwarz

    Lampadina consigliata: Black

    Informazioni massime sul driver: Negro

    Lumen max: Noir

    Tensione: Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): I

    Diametro del kit soffitto/luce: 15W

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: G53 AR111

    Numero di velocità: No

    RPM: A++ to A LED

    Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 270

    Peso lordo della scatola individuale (KG): 125

    Peso netto della scatola individuale (KG): 185

    Peso netto dell'articolo consolidato: 125

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico01065702R_-_CYLINDER-black-projector-QR111-MAX-25W
  • Famiglia di prodottoArchitectural
  • Gruppo di famigliaTrack Projectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-03
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto