Riferimento: 32038WP-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776346970
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI TUBE FAN M Ventilateur blanc brillant/transparent DC SMART
Descrizione del prodotto: MINI TUBE FAN è la versione mini di TUBE FAN. Questo moderno ventilatore da soffitto a pale bianche lucide/trasparenti è perfetto per stanze tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Serie: 3334
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Bianco Lucido
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-240V
Altezza totale: 290
Diametro totale: 1280
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: DC
Numero di velocità: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No