Riferimento: 33011-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158658
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI INDUS S Ventilatore bianco
Descrizione del prodotto: Ventilatore da soffitto dallo stile senza tempo, ideale per stanze fino a 13 m2. Motore in acciaio e pale in acciaio. La finitura delle lame è bianca e non sono reversibili. Alimentato tramite regolatore da parete, incluso. Dispone di 5 velocità regolabili con un consumo di 10-13-17-22-43W e 183-225-272-299-330 giri al minuto a seconda della velocità.
Serie: 60
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Acciaio
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 483
Lunghezza: 910
Profondità: 910
Diametro totale: 910
Diametro della calotta: 145
Tipo di motore: AC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 5
W: 10-16-21-27-37
RPM: 150-212-263-312-355
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 217
Larghezza della scatola individuale (MM): 237
Lunghezza della scatola individuale (MM): 537
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027617
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5.66
PCS: 35
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,66