Pubblica i tuoi prodotti
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC
MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

    MINI ETERFAN è la versione ridotta del modello ETERFAN, un ventilatore di design firmato Faro Design Team pensato per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Questo ventilatore da soffitto è ideale per ventilare spazi da 13 m² a 17,6 m2. Incorpora un motore DC a basso consumo, realizzato in metallo e vetro trasparente con pale in PC trasparenti. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Prodotto certificato UL, per soddisfare i più severi standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel mercato statunitense.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 33382UL

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776097193

      Articolo tariffario: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP si applica?: 0

      Categoria: VENTILAZIONE

      Sottocategoria: SENZA LUCE

      Fissaggio: Soffitto

      Descrizione commerciale: MINI ETERFAN M Ventilador transparent DC

      Descrizione del prodotto: MINI ETERFAN è la versione ridotta del modello ETERFAN, un ventilatore di design firmato Faro Design Team pensato per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Questo ventilatore da soffitto è ideale per ventilare spazi da 13 m² a 17,6 m2. Incorpora un motore DC a basso consumo, realizzato in metallo e vetro trasparente con pale in PC trasparenti. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Prodotto certificato UL, per soddisfare i più severi standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel mercato statunitense.

      Serie: 3202

      Materiale corpo: Acciaio

      Materiale paletta: ABS

      IP: 20

      Tipo: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tensione: 100V-120V

      Altezza totale: 640

      Lunghezza: 1280

      Profondità: 1280

      Diametro totale: 1280

      Diametro della calotta: 130

      Tipo di motore: DC

      N. di pale: 3

      Lame reversibili: 0

      Numero di velocità: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

      Altezza della scatola individuale (MM): 265

      Larghezza della scatola individuale (MM): 410

      Lunghezza della scatola individuale (MM): 750

      Volume della scatola Ind. Trawl: 0.081488

      Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.7

      PCS: 12

      Peso netto dell'articolo consolidato: 5,20

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33382UL_-_MINI-ETERFAN-M-Ventilador-transparent-DC
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWithout Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Peso Netto (Kg)520
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica