Pubblica i tuoi prodotti
MINI TUBE FAN M Ventilateur transparent DC SMART

MINI TUBE FAN M Ventilateur transparent DC SMART

MINI TUBE FAN è un ventilatore da soffitto moderno, perfetto per ambienti tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33393WP-18

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776246126

    Articolo tariffario: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: 0

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: CON LUCE

    Fissaggio: Soffitto

    Descrizione commerciale: MINI TUBE FAN M Ventilateur transparent DC SMART

    Descrizione del prodotto: MINI TUBE FAN è un ventilatore da soffitto moderno, perfetto per ambienti tra 13 m2 e 17 m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa, quindi può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento. Flusso d'aria: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controlla il tuo ventilatore con l'app WiZ. Funziona con WIFI a 2,4 GHz e sviluppa le stesse funzionalità del telecomando. Può essere utilizzato con Alexa, Siri e Google Assistant. Si ricorda che è necessario aggiungere il ricevitore Smart Sch. 34150, che va acquistato separatamente.

    Serie: 3334

    Materiale corpo: Acciaio+Vetro

    Materiale diffusore: Vetro

    Materiale paletta: ABS

    Finitura corpo: Bianco Opaco

    Finitura diffusore: Opale

    IP: 20

    Tipo: I

    Potenza max. (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 600lm

    Tensione: 100V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    Temperatura colore regolabile (K): 0

    CRI: >80

    Adatto a Sea Sid: 0

    Altezza totale: 484

    Lunghezza: 1280

    Profondità: 1280

    Diametro totale: 1280

    Diametro della calotta: 130

    Diametro del kit soffitto/luce: 135

    Accessorio correlato: 34150

    Tipo di motore: DC

    N. di pale: 3

    Lame reversibili: 0

    Numero di velocità: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0,08662

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0,65

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 5,6

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33393WP-18_-_MINI-TUBE-FAN-M-Transparent-FAN-M-DC-SMART
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaWith Light
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVetro
  • Peso Netto (Kg)56
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica