Pubblica i tuoi prodotti
Kit de luce grigio per TYPHOON

Kit de luce grigio per TYPHOON

Complemento di luce grigia per il ventilatore da soffitto TYPHOON.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 33489K

    Catalogo: Ventilacion

    EAN: 8421776167261

    Articolo tariffario: 8414900090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP si applica?: Yes

    Numero di registrazione ERP: 1101422

    Categoria: VENTILAZIONE

    Sottocategoria: KIT DI LUCE

    Descrizione commerciale: Kit de luce grigio per TYPHOON

    Descrizione del prodotto: Complemento di luce grigia per il ventilatore da soffitto TYPHOON.

    Serie: 3335

    Materiale corpo: Acciaio+ABS

    Finitura corpo: Grigio

    Sorgente luminosa Classe energetica: F

    Codice sorgente luminosa: L00149

    IP: 44

    Tipo: II

    Potenza max. (W): 16W

    Hertz: 50/60Hz

    Sorgente luminosa: SMD LED

    Sorgente luminosa inclusa: Yes

    Lumen max: 900lm

    Tensione: 220V-240V

    Temperatura colore (K): 3000K

    CRI: >80

    Altezza totale: 40

    Diametro totale: 200

    Barre aggiuntive incluse nella scatola: No

    Altezza della scatola individuale (MM): 60

    Larghezza della scatola individuale (MM): 215

    Lunghezza della scatola individuale (MM): 215

    Volume della scatola Ind. Trawl: 0.002774

    Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 0

    Peso netto dell'articolo consolidato: 0.6

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico33489K_-_Light-kit-grey-for-TYPHOON
  • Famiglia di prodottoFan
  • Gruppo di famigliaLIGHT KIT
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioABS
  • Peso Netto (Kg)0.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica