Riferimento: 33605-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158443
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI MALLORCA S Ventilatore marrone
Descrizione del prodotto: MINI MALLORCA è la versione ridotta del ventilatore MALLORCA, ideale per ventilare ambienti fino a 13 m2. Motore in acciaio, pale in legno MDF con finitura reversibile marrone scuro/rossastro. Si attiva tramite telecomando, incluso. Dispone di 3 velocità regolabili con un consumo di 10-21-41W e 80-145-180 giri al minuto a seconda della velocità. MINI MALLORCA è un ventilatore da soffitto progettato per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Adatto per tetto spiovente
Serie: 3365
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Marrone
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 370
Lunghezza: 1060
Profondità: 1060
Diametro totale: 1060
Diametro della calotta: 130
Tipo di motore: AC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
W: 14.5-21.3-35.5
RPM: 123-159-208
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 210
Larghezza della scatola individuale (MM): 255
Lunghezza della scatola individuale (MM): 505
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.027043
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 5
PCS: 30
Peso netto dell'articolo consolidato: 4,50