Riferimento: 33698-110
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776158498
Articolo tariffario: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP si applica?: 0
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: CON LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: MINI ICARIA S Ventilatore da soffito bianco
Descrizione del prodotto: MINI ICARIA è un ventilatore da soffitto che incorpora un kit luce dalle linee moderne, ideale per ambienti inferiori a 13 m2. Motore in acciaio, pale in compensato e diffusore in vetro opalino. La finitura delle lame è bianca e sono reversibili. Si attiva tramite telecomando, incluso. Ha 3 velocità regolabili. Questo ventilatore ha una funzione inversa. Flusso d'aria: 101,09 m3 min / 3568 CFM. Adatto per tetto spiovente.
Serie: 3369
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: Compensato
Finitura corpo: Bianco
IP: 20
Tipo: I
Potenza max. (W): 20
Hertz: 50/60Hz
Sorgente luminosa: E14
Sorgente luminosa inclusa: No
N. Attacco lampadina: 2
Lampadina consigliata: 17461
Tensione: 100V-120V
Altezza totale: 405
Lunghezza: 1070
Diametro totale: 1070
Diametro della calotta: 130
Diametro del kit soffitto/luce: 160
Tipo di motore: AC
N. di pale: 4
Lame reversibili: 1
Numero di velocità: 3
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Altezza della scatola individuale (MM): 252
Larghezza della scatola individuale (MM): 250
Lunghezza della scatola individuale (MM): 540
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.03402
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 6.3
PCS: 24
Peso netto dell'articolo consolidato: 5,21