Riferimento: 33830
Catalogo: Ventilacion
EAN: 8421776363762
Articolo tariffario: 8414510090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP si applica?: No
Categoria: VENTILAZIONE
Sottocategoria: SENZA LUCE
Fissaggio: Soffitto
Descrizione commerciale: PUNT TUB M Ventilatore nero DC
Descrizione del prodotto: PUNT TUB è un ventilatore da soffitto nero con pale nere per ambienti da 13 m² a 17,6 m². Si attiva tramite telecomando con programmatore, incluso. Questo ventilatore da soffitto con motore DC a basso consumo dispone di 6 velocità regolabili. PUNT TUB ha la funzione inversa e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento.
Serie: 33814
Materiale corpo: Acciaio
Materiale paletta: ABS
Finitura corpo: Nero Opaco
IP: 20
Tipo: I
Hertz: 50/60Hz
Tensione: 220V-240V
Adatto a Sea Sid: 0
Altezza totale: 207
Diametro totale: 1300
Diametro della calotta: 120
Accessorio correlato: 33974
Tipo di motore: DC
N. di pale: 3
Lame reversibili: 0
Numero di velocità: 6
W: 5-7-9-13-19-28
RPM: 90-115-135-158-185-210
Barre aggiuntive incluse nella scatola: No
Volume della scatola Ind. Trawl: 0.036364
Peso lordo della scatola Ind. Trawl: 4.85
Peso netto dell'articolo consolidato: 3,60