Pubblica i tuoi prodotti
KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero
KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero
KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero
KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero

    KHIOS XL LED Ventilatore da soffito nero

    Ventilatore da soffitto extra lungo con luce dalle linee moderne ideale per spazi a partire da 28m2. Si attiva tramite telecomando, incluso. KHIOS ha 6 velocità che possono essere regolate. Questo ventilatore è dotato di funzione inversa estate-inverno e può essere utilizzato nei mesi invernali più freddi, ottimizzando l'efficienza del tuo riscaldamento.
    Voce di capitolato
    • Riferimento: 34250A

      Catalogo: Ventilacion

      EAN: 8421776250468

      Articolo tariffario: 8414510090

      Classe ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP si applica?: Yes

      Fissaggio: Soffitto

      Serie: 3425

      Materiale schermo: Steel

      Materiale diffusore: Acero

      Materiale paletta: Acier

      Finitura principale: Acciaio

      Codice sorgente luminosa: PC

      IP: PC

      IK: PC

      Potenza max. (W): PC

      Potenza max. lettore (W): Aluminium

      Potenza e Lm delle intensità W/Lm: Aluminium

      Hertz: Aluminio

      Sorgente luminosa: Aluminium

      Sorgente luminosa inclusa: Alluminio

      Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

      Lampadina consigliata: Matt Black

      Informazioni massime sul driver: Negro Mate

      Lumen max: Noir Mat

      Tensione: Nero Opaco

      Gradi di apertura: Opal

      Adatto a Sea Sid: Opal

      Altezza totale: Opal

      Lunghezza: Opal

      Max. Lunghezza: Opale

      Altezza minima di incasso (MM): 20

      Spessore massimo del tetto (MM): I

      Diametro del kit soffitto/luce: 32W

      N. di pale: 50/60Hz

      Lame reversibili: SMD LED

      Numero di velocità: Yes

      Formato della lampadina: 2200lm

      Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V

      Accessori inclusi nella scatola: 3000K

      Altezza della scatola individuale (MM): >80

      Volume della scatola Ind. Trawl: 670

      Peso lordo della scatola individuale (KG): 3050

      Peso netto della scatola individuale (KG): 3050

      PCS: 3050

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico34250A_-_khios-led-dark-ceiling-fan
    • Famiglia di prodottoFan
    • Gruppo di famigliaWith Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCVentola
    • Codice ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Codice UNSPSC40101604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descrizione Uniclass 2015Propeller fans
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numero OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titolo OmniClassCeiling Fans