Riferimento: 64224
Catalogo: Iluminación
EAN: 8421776146952
Articolo tariffario: 9405119090
Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP si applica?: Yes
Numero di registrazione ERP: 1094295
Fissaggio: Soffitto
Serie: 6429
Materiale schermo: Aluminium+Steel
Materiale diffusore: Aluminio+Acero
Materiale paletta: Aluminium+Acier
Finitura principale: Alluminio+Acciaio
Codice sorgente luminosa: Glas
IP: Glass
IK: Verre
Potenza max. (W): Vetro
Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Bronze
Lampadina consigliata: Bronze
Informazioni massime sul driver: Bronce
Lumen max: Bronze
Tensione: Bronzo
Gradi di apertura: Opal
Adatto a Sea Sid: Opal
Altezza totale: Opal
Lunghezza: Opal
Max. Lunghezza: Opale
Inclusa la scatola di scarico: E
Dimensioni della scatola di scarico: L00130
Altezza minima di incasso (MM): 20
Spessore massimo del tetto (MM): II
Diametro del kit soffitto/luce: 5
N. di pale: 50/60Hz
Lame reversibili: SMD LED
Numero di velocità: Yes
RPM: A++ to A LED
Formato della lampadina: 360lm
Assemblaggio di sistemi lineari: 220V-240V
Accessori inclusi nella scatola: 3000K
Altezza della scatola individuale (MM): >80
Lunghezza della scatola individuale (MM): 180°
Volume della scatola Ind. Trawl: 1400
Peso lordo della scatola individuale (KG): 220
Peso netto della scatola individuale (KG): 220
PCS: 220