Pubblica i tuoi prodotti
CONFETTI 400 lampada a sospensione in marmo riciclato ø45cm

CONFETTI 400 lampada a sospensione in marmo riciclato ø45cm

CONFETTI è una collezione di lampade a sospensione pensate da Nutcreatives per chi ha a cuore l'ambiente. Il suo schermo contiene plastica riciclata proveniente da tappi di bottiglia e la sua produzione è locale, realizzata a Valencia. Una soluzione per un'illuminazione d'interni moderna e impegnata. Lo schermo è al centro della scena e completa la lampadina, che è idealmente visibile. Disponibile anche con diametro 30 cm.
Voce di capitolato
  • Riferimento: 68600-51

    Catalogo: Iluminación

    EAN: 8421776229662

    Articolo tariffario: 9405119090

    Classe ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP si applica?: No

    Fissaggio: Soffitto

    Serie: 6860

    Materiale schermo: Aluminium

    Materiale diffusore: Aluminio

    Materiale paletta: Aluminium

    Finitura principale: Alluminio

    Finitura schermo: Recycled PET

    Finitura diffusore: PET Reciclado

    Finitura paletta: PET Recyclé

    Sorgente luminosa Classe energetica: PET Riciclato

    Classe energetica Illuminazione LED inclusa: Mattes Schwarz

    Lampadina consigliata: Matt Black

    Informazioni massime sul driver: Negro Mate

    Lumen max: Noir Mat

    Tensione: Nero Opaco

    Temperatura colore (K): Weiß und Schwarz

    Intervallo K regolabile: White & Black

    Temperatura colore regolabile (K): Blanco y Negro

    CRI: Blanc et Noir

    MAC ADAM STEP: Bianco e Nero

    Profondità: Weiß und Schwarz

    Diametro totale: White & Black

    Diametro della calotta: Blanc et Noir

    Diametro della base: Bianco e Nero

    Altezza minima di incasso (MM): 20

    Spessore massimo del tetto (MM): II

    Diametro del kit soffitto/luce: 15

    N. di pale: 50/60Hz

    Lame reversibili: E27

    Numero di velocità: No

    W: 1

    Tipo di carica inclusa: 17464

    Assemblaggio di sistemi lineari: 100V-240V

    Volume della scatola Ind. Trawl: 1410

    Peso netto della scatola individuale (KG): 450

    PCS: 450

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico68600-51_-_CONFETTI-400-pendant-lamp-recycled-marmoreal-45cm
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaSUSPENSION
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)1.5385
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione