Pubblica i tuoi prodotti
Curvifocus - Camino centrale autoportante
Curvifocus - Camino centrale autoportante

    Curvifocus - Camino centrale autoportante

    Con il suo ampio vetro curvo, il Curvifocus è il primo focolare concavo al mondo. La sua forma unica offre una visione panoramica del fuoco.

    Alimentato a gas, Curvifocus è dotato di un sistema di combustione stagno particolarmente adatto alle abitazioni a basso consumo energetico. Offre autentiche fiamme arricchite da ceppi in ceramica che rafforzano il realismo del fuoco. L’accensione e la regolazione avvengono facilmente tramite telecomando. Compatibile con gas metano, bombole di butano o propano, può funzionare anche con biogas distribuito dai fornitori di energia.

    Voce di capitolato
      • Camino a gas
      • Vernice: nero opaco
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocurvifocus-base-mounted-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1797
    • Larghezza (mm)1194
    • Profondità (mm)430
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)128
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord