Pubblica i tuoi prodotti
Emifocus oblò (uscita verticale) - Camino da parete
Emifocus oblò (uscita verticale) - Camino da parete

    Emifocus oblò (uscita verticale) - Camino da parete

    L’Emifocus riprende il design del Bathyscafocus in una versione da parete. Il suo nome deriva dal nome giapponese femminile “Emi”, composto dai kanji 恵 (benedizione, grazia, benevolenza) e 美 (bellezza), traducibile come “bellezza benedetta”, in armonia con la purezza essenziale del modello ispirata al minimalismo zen.

    Emifocus è disponibile in diverse versioni: senza condotto a vista, diventa una mezza sfera semplicemente fissata alla parete; oppure con condotto, sospeso al soffitto. Il suo focolare vetrato offre una spettacolare visione del fuoco e garantisce eccellenti prestazioni energetiche e ambientali.

    Voce di capitolato
      • Caminetti a legna
      • Certificati Ecodesign
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibili anche in versione con “uscita posteriore”
      • Peso del condotto: 16kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoemifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoWall-mounted designer fireplace
    • Gruppo di famigliaSuspended
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)775
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 00
    • Titolo OmniClassFireplaces

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord