Pubblica i tuoi prodotti
Slimfocus a piedi - Camino di design autoportante
Slimfocus a piedi - Camino di design autoportante

    Slimfocus a piedi - Camino di design autoportante

    Minimalista nel design, lo Slimfocus rappresenta l’espressione più pura del fuoco. Incarna una visione radicale della semplicità, ridotta all’essenziale. Lo Slimfocus si distingue anche per la sua forma eccezionalmente compatta.

    Slimfocus gas consente di regolare l’intensità delle fiamme tramite telecomando per un calore delicato e controllato. Compatibile con gas metano, bombole di butano o propano, può funzionare anche con biogas. L’alimentazione avviene attraverso il piede del modello.

    Voce di capitolato
      • Camino a legna o a gas
      • Certificato Ecodesign
      • Disponibile a flusso singolo o doppio
      • Vernice: nero opaco
      • Disponibile anche in versione sospesa (legna) o a parete (legna)
      • Peso del condotto: 35kg / m
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoslimfocus-on-base-central-designer-fireplace
    • Famiglia di prodottoCentral designer fireplace
    • Gruppo di famigliaBase-mounted
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-04-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2180
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Peso Netto (Kg)107
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011719
    • Nome ETIMGas hearth / gas fire
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Codice CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numero OmniClass23-19 17 15
    • Titolo OmniClassGas Fireplace

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord