Pubblica i tuoi prodotti
BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 90.380 Profiled Roof Sheet

Characterised by its design and reduced size, this product offers excellent mechanical resistance and may be assembled easily. This model is available in numerous finishes: galvanised, pre-painted and aluzinc, with thicknesses from 0.6 mm. to 1.2 mm. Its useful width is 380 mm, with a length of between 1,000 mm and 14,000 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-cub-ban90-380
  • Famiglia di prodottoProfiled Sheet
  • Gruppo di famigliaProfiled Roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)380
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Descrizione Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titolo OmniClassSheet Metal Roofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings