Pubblica i tuoi prodotti
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Roof panel without Flashing. A self-supporting metal panel with a polyurethane (PUR) insulating foam core, a steel sheet on its exterior face and a lining of felt board on its interior face. The ribs on its outer (exterior) face provide this panel with excellent rigidity, while the foam core provides a high level of thermal insulation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohiansa-easy-board-5gr
  • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
  • Gruppo di famigliaRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-18
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Codice UNSPSC3014
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings