Pubblica i tuoi prodotti
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)
    Roof panel – without Flashing. A double corrugated sheet panel with 5 ribs, to increase mechanical resistance, with a PUR and PIR foam-insulating core, and a visible bolt-on securing system. Attachment uses the overlapping rib on two adjoining panels, which together with a steel piece with EDPM, ensure the water tightness of the assembly with the use of self-drilling screws.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicohiansa-easy-cub-5gr
    • Famiglia di prodottoRoof Sandwich Panel
    • Gruppo di famigliaRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-18
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Descrizione Uniclass 2015Structural roofing units
    • Codice CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numero OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titolo OmniClassStructural Insulated Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings