Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX bloc finestra
JANSEN CONNEX bloc finestra
JANSEN CONNEX bloc finestra
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc finestra

    I ridotti spessori in vista del telaio della nuova finestra in legno e metallo CONNEX bloc consentono di godere di spazi inondati di luce. Grazie al legno sul lato interno, CONNEX bloc contribuisce a creare un'atmosfera piacevole, mentre l'alluminio sul lato esterno garantisce una protezione ottimale.Con CONNEX bloc la nostra famiglia di finestre in legno e metallo si arricchisce di un ulteriore prodotto di spicco. Così l'oramai collaudato sistema cube con pochi passaggi può essere ampliato e trasformato nel sistema bloc. Quattro sono i componenti aggiuntivi necessari: telaio fisso, fermavetro, guarnizione per vetratura e clip. Il contorno delle parti in legno rimane invariato e CONNEX bloc offre inoltre altri vantaggi pratici.

    Voce di capitolato
    • 03-10-01-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_bloc_window
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 15
    • Titolo OmniClassWood Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows