Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX cito finestra
JANSEN CONNEX cito finestra
JANSEN CONNEX cito finestra
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito finestra

    Questo sistema in legno e metallo, sviluppato appositamente per facciate con finestre singole, vede nei profili del telaio, particolarmente sottili, e nell'elegante aspetto dei profili le sue caratteristiche salienti. Identico nell'aspetto, l'ultimo arrivo fra le soluzioni di profili si inserisce perfettamente nella famiglia CONNEX e garantisce sia all'esterno che all'interno un unico canone estetico. Grazie alle ridotte dimensioni in vista del telaio, CONNEX cito arricchisce gli spazi inondandoli di luce e trova applicazione sia nelle costruzioni nuove che nei risanamenti o nelle trasformazioni.La vetratura applicabile dall'esterno consente di evitare il ricorso a fermavetro con vite di fissaggio visibile. In questo modo è possibile applicare dall'esterno senza problemi vetri sovente di grandi dimensioni e pesanti. Inoltre il sistema consente di realizzare finestre e porte senza barriere architettoniche che possono essere abbinate con vetrature fisse o finestre in legno nel medesimo elemento senza alcuna difficoltà.

    Voce di capitolato
    • 03-10-01-04

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_cito_window
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 15
    • Titolo OmniClassWood Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows