Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX cube finestre
JANSEN CONNEX cube finestre
JANSEN CONNEX cube finestre
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube finestre

    La finestra in legno e metallo CONNEX cube riassume in sé i vantaggi del legno, materiale naturale, e dell'elevata resistenza agli agenti atmosferici del rivestimento in alluminio. La finestra inoltre ha un'estetica particolarmente accattivante: il legno dal lato interno conferisce agli spazi un'atmosfera accogliente, la copertina esterna in alluminio, anodizzata o verniciata a polveri, può essere adattata alle esigenze del committente.Il sistema CONNEX cube risponde ai più elevati requisiti in materia di isolamento termico e acustico. Ogni casa con finestre in legno-metallo in inverno è "vestita in modo caldo" e il riscaldamento funziona a regime ridotto. Le finestre CONNEX cube offrono un buon rapporto qualità / prezzo, sono praticamente senza manutenzione e di lunga durata.

    Voce di capitolato
    • 03-10-01-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_cube_window
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 15
    • Titolo OmniClassWood Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows