Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN CONNEX legno finestra
JANSEN CONNEX legno finestra
JANSEN CONNEX legno finestra
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno finestra

    Jansen offre con CONNEX legno un sistema per finestre realizzato con un materiale classico ed ecologico come il legno, che risponde agli odierni elevati requisiti. I contorni delle parti legno sono identici a quelli del sistema CONNEX cito, di modo che con un unico set di utensili è possibile realizzare la componentistica in legno di due sistemi per finestre.Le finestre in legno del sistema CONNEX garantiscono livelli ottimali di resistenza al vento, all'acqua e alla neve. Dal punto di vista dell'isolamento termico inoltre il legno è un materiale eccellente. Le finestre sono disponibili in diverse tonalità cromatiche e verniciature e sono idonee per costruzioni nuove, trasformazioni, ristrutturazioni o interventi su edifici sotto tutela dei beni culturali.

    Voce di capitolato
    • 03-10-01-03

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_CONNEX_legno_window
    • Famiglia di prodottoSistemi legno-metallo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 15
    • Titolo OmniClassWood Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows