Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL 60 finestra antincendio
JANSEN JANISOL 60 finestra antincendio
JANSEN JANISOL 60 finestra antincendio
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 finestra antincendio

    Il sistema JANSEN JANISOL 60 finestra antincendio per finestre e vetrature fisse completa la gamma nel settore della protezione antincendio in aggiunta ai sistemi per porte e vetrature fisse. È omologato per la classe di resistenza al fuoco E/EW45 per applicazioni per finestre ed E/EW30 per vetrature fisse. La finestra presenta una profondità di 60 mm (telaio fisso) o 64 mm (ante finestra) e una larghezza in vista identica alla finestra JANSEN JANISOL 60. Colpisce inoltre per la lavorazione semplice e razionale.

    Voce di capitolato
    • 01-01-04-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-30
    • Numero di versione4
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 27 11
    • Titolo OmniClassFire Rated Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows