Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Archiviato

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Voce di capitolato
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Famiglia di prodottoSoap dispensers
  • Gruppo di famigliaAitana
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)210
  • Larghezza (mm)125
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)0.42
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers