Pubblica i tuoi prodotti
ARIA2 ELEGANCE CR – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS
ARIA2 ELEGANCE CR – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    ARIA2 ELEGANCE CR – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH HEATING ELEMENTS

    Tecnosystemi’s air curtains are designed and built to optimise the performance of air-conditioning systems in the rooms in which they are installed, compatibly with the users need to enter and leave the premises, often continuously, thus avoiding to open and close entrance doors continuously. This guarantees considerable economic savings, by significantly reducing heat loss. The air curtain positioned internally above the entrance door, generates an air flow that is rapidly forced downwards, creating a clear separation between the volumes of internal and external air, thus enabling the rooms to be properly air-conditioned, with no heat loss in winter and no over-heating in summer. Other benefits derive from the significant reduction in energy consumption, and from the fact that the system prevents the passage of exhaust fumes, dust and insects which may come into the premises when the doors are open.  The optimal utilisation of the air curtain is guaranteed by the three different motor speeds, selectable by using the remote control device.

    Voce di capitolato
      • 3 modelli disponibili
      • Colore: Bianco RAL 9010
      • Progettata per installazione indoor
      • 3 velocità selezionabili via telecomando
      • Aspirazione dal basso
      • Resistenza elettrica azionabile tramite telecomando
      • Possibilità di parzializzare il funzionamento delle resistenze
      • Cruscotto con 3 LED
      • Kit di avviamento automatico (su richiesta)
      • Installazione: orizzontale, integrata al controsoffitto, altezza max 3 m dal pavimento
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaria2-elegance-cr-built-it-centrifugal-air-curtain-with-heating-elements
    • Famiglia di prodottoAPPLY AIR
    • Gruppo di famigliaBARRIERE D'ARIA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Lame d'aria
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC010007
    • Nome ETIMElectric air curtain
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
    • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numero OmniClass23-33 31 11
    • Titolo OmniClassAir Curtains