Pubblica i tuoi prodotti
SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA LEM RF

SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA LEM RF

The “LEM RF” room probe is an element of the “Proair System”. When installed it reads room temperature and humidity threshold and sends the readings to the “Polaris 3X/4X” control unit.

It can be mounted very quickly on the wall thank to the push-on template which will allows you to remove the element from the wall at any time just by exerting a slight external pressure.

The “LEM RF” room probe replaces the chrono-thermostats of the ProAir system, except for the master one. The probe is configured and set directly from the “Polaris 3X/4X” control unit, from the master chrono-thermostat or app (if applicable).

A blue flashing led located on the front will advise which is the zone connected with the room probe. All the operation must be done from the Master chrono-thermostat or from the control unit.

The RF transmission signal at 868 MHz guarantees that the information is sent to the “Polaris 3X / 4X” control unit with maximum coverage and speed. The “LEM RF” room probe, powered by two 1.5V AA batteries is available just in lumix white.

N.B.: the “LEM RF” room probe cannot be a Master but it can only be a slave. To control your ProAir System you must need a “Stealth 2X” or a “Discovery 2X” chrono-thermostat.

Voce di capitolato
    • Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AAA (LR03) fornite a corredo
    • Durata batterie: 18 mesi
    • Trasmissione dati: in radiofrequenza RF a 868 MHz
    • Portata del segnale rf 50mt max in campo aperto tra sonda e centralina Polaris 3X o 4X
    • Sensore di temperatura ambiente
    • Sensore di umidita’
    • Controllo dell’umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
    • Led di segnalazione di colore blu che si attiva ogni 60 secondi
    • Fissaggio: a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolem-rf-room-probe-with-batteries-and-radio-frequency-system
  • Famiglia di prodottoGALAXY
  • Gruppo di famigliaCHRONO-THERMOSTATS WITH RADIO FREQUENCY
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)106
  • Profondità (mm)19
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Pannelli di controllo - Termostati
  • Clasificazione IFCComando
  • Numero OmniClass23-27 15 23 15
  • Titolo OmniClassHVAC Control Clocks