Pubblica i tuoi prodotti
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola
4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola

    4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola

    Modulo 5 pulsanti per sistemi IPure, VX2300 e GSM, acciaio inox AISI 316 marine grade Antivandalica IK07, cartellino portanomi retroilluminato a LED blu, connettore IDC per collegamento con altri moduli opzionali tramite cavo flat. Temperatura di esercizio da -20° a +60°C.

    Voce di capitolato
    • Modulo pulsanti di chiamata a 5 pulsanti serie 4000 per sistemi IPure, VX2300 e GSM. Retroilluminazione dei cartellini portanomi con LED di colore blu. Connettore IDC per il collegamento tramite cavo flat (in dotazione) con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli per un totale di 42 pulsanti). Placca in acciaio inox satinato AISI 316 (marine grade) che conferisce durabilità in installazioni soggette ad agenti atmosferici e in prossimità di ambienti marini. Placca antivandalica IK07 e grado di protezione IP65. Temperatura di esercizio -20°/+60°C. Dimensioni 103x120x43mm. Ingombro 1 modulo.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4045-M
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)103
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione