Pubblica i tuoi prodotti
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure
KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure

    KL7VXIP Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure

    Videocitofono connesso Serie Klass, 7” vivavoce full-duplex per Sistema IPure

    Videocitofono Serie Klass, sistema operativo Linux Embedded, TFT LCD da 7” 16/9 alta risoluzione (1024x600 pixel IPS) full touch capacitivo, cover lens da 3mm in vetro, viva voce full-duplex, sensore di temperatura/umidità, sensore di luminosità, sensore di prossimità, 2 ingressi attivo/basso, 2 uscite relè attivabili localmente (C, NO - max 35Vdc 50mA), 8 pulsanti soft-touch configurabili oppure dedicati a funzioni preimpostate: conversazione/autoaccensione, apri-porta, chiamata intercomunicante, commutazione telecamera/servizio privacy, ecc. Regolazione contrasto, luminosità e volume di chiamata. Ingresso chiamata di piano, funzione video-intercomunicante configurabile attraverso menù GUI (fino a 1080p).

    Funzioni: privacy programmabile attraverso menù GUI, widget meteo, commutazione posti esterni audio/video o telecamere TVCC implementate con protocollo RTSP, registro eventi consultabile in locale oppure attraverso la Videx APP, implementazione TVCC con funzione PIP.

    Funzione cronotermostato smart gestibile in locale oppure attraverso la Videx APP. Browser integrato, multi-compatibilità con protocolli: SIP 2.0, RTSP, HTTP. Modulo dongle WI-FI opzionale Cod. DNGL. Include la staffa Cod. KLBRW o KLBRB.

    Materiale in vetro e ABS colore bianco o nero. Porta RJ-45 10/100 Mbps. Alimentazione PoE IEEE 802.3af (Classe 0) oppure 12Vdc - 650mA. Dimensioni: 195x165x30mm. Installazione a parete, opzionale con base da tavolo Cod. KLHFTS or Cod. KLHSTS.

    Voce di capitolato
    • Monitor TFT LCD da 7”

      ad alta risoluzione con touchcapacitivo e menu OSD

      Vivavoce full-duplex

      con cornetta opzionale

      8 pulsanti liberamenteconfigurabili

      Funzionalitàtermostato

      Intercomunicazione

      attraverso GUI

      Tecnologia PoE

      Consente l’alimentazioneattraverso cavo UTP

      Bobina a induzione perutenti di apparecchiacustici

      Installazione dasuperficie o su baseda tavolo

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKL7VXIP
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-05-15
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione