Pubblica i tuoi prodotti
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure
4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure

    4514RV Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli per sistema IPure

    Pulsantiera audio/video digitale di chiamata a 2 moduli serie 4000 per sistema IPure

    Telecamera CMOS a colori con visione Wide Angle e lettore di prossimità RFID integrato per chiavi (fino a 10.000) cod.955/T. 10.000 codici di accesso configurabili.

    Retroilluminazione display e pulsanti a LED blu, acciaio satinato AISI 316, antivandalico (IK09),segnalazione stato (occupato/Chiamata in corso/Comunicazione aperta/Apertura Porta). 10.000 utenti configurabili attraverso PC (connettore RJ-45).

    Controllo accessi attraverso codice utente e chiave di prossimità.
    Programmazioni configurabili: Tempo apertura porta/conversazione, 2 relè a contatti puliti C-NO-NC (Max 24Vac/dc - 2A).

    Ingresso telecamera supplementare 1Vpp.
    Regolazione microfono/altoparlante.
    Ingressi PTE/TRD (2), temperatura di esercizio -20°/+60°. Alimentazione 12Vdc o PoE.
    Dimensioni: 103x240x43mm.

    Voce di capitolato
    • Acciaio inox AISI 316 marine gradeAntivandalica IK09
      Lettore RFID integrato
      Microfono telescopicoSegnalazioni visive e acusticheTelecamera Wide Angle

      Dimensioni compatte

      La pulsantiera digitale serie 4000 si caratterizza perle sue dimensioni compatte uniche sul mercato,occupando solo 2 moduli.

      Rubrica elettronica fino a 10.000 utenze

      Le pulsantiere digitali, caratterizzate da un displayintuitivo retroilluminato a LED blu, gestisconochiamate dirette fino a 10.000 utenze.
      La configurazione della rubrica viene effettuatatramite software PC.

      Tecnologia PoE

      Consente l’alimentazione attraverso cavo UTP.

      Compatibilità SIP e RTSP

      Grazie al supporto del protocollo SIP il 4514 può esserecollegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre ilprotocollo standard RTSP permette di trasmettere lostream video verso dispositivi compatibili.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4514RV
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)103
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione