Pubblica i tuoi prodotti
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure
4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure

    4534X-1/M Modulo audio/video 1 pulsante per sistema IPure

    Modulo portiere elettrico per sistema IPure equipaggiato con telecamera Wide Angle a colori e LED di illuminazione a luce bianca ed un lettore di chiavi di prossimità integrato.
    A seconda della versione il modulo è dotato di nessuno, uno o due pulsanti di chiamata.

    Il circuito include:
    • L’amplificatore trasmittente con il microfono.
    • L’amplificatore ricevente.
    • Due relè di asservimento per abilitare serrature elettriche e servizi addizionali (3 contatti: comune, normalmente aperto e normalmente chiuso).
    • Pulsanti di chiamata da 0 a massimo 2 a seconda della versione del modulo.
    • LED di illuminazione per il porta-cartellino.
    • Telecamera completa di LED di illuminazione.

    Electronics_Communication_Videx_Module_4534X-1-M.rfa è compatibile con il Kit installazione da incasso/da parete e con 4045/M Moduli espansione pulsantiera fila singola.

    Per l'utilizzo autonomo del modulo audio/video 4534X-1/M, utilizzare il file Electronics_Communication_Videx_4534X-1-M.rfa.

    Voce di capitolato
    • Telecamera Wide Angle

      La telecamera a colori ad alta risoluzione con ottica Wide Angle, consente una visione grandangolare che assicura una ripresa più ampia.

      Segnalazioni visive, acustiche e vocali

      4 led di segnalazione visiva per non udenti: occupato, chiamata in corso, comunicazione aperta e apertura porta. Le segnalazioni acustiche per ipovedenti indicano la chiamata in corso e stato di occupato.

      Durabilità estrema contro gli agenti atmosferici

      Tutti i moduli sono realizzati con acciaio inox AISI316 (marine grade) per resistere nel tempo alle intemperie. 

      Lettore di prossimità RFID integrato 

      Il lettore di prossimità RFID è integrato di serie e consente l’apertura porta tramite chiave di prossimità, con la possibilità di configurazione fino a 10.000 chiavi.

      Compatibilità SIP e RTSP

      Grazie al supporto del protocollo SIP il 4534 può essere collegato a telefoni ed a centralini VOIP, mentre il protocollo standard RTSP permette di trasmettere lo stream video verso dispositivi compatibili.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4534X-1-M
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-03-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)103
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione