製品の公開
Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)
Advance Lifts

Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Google翻訳”,
これらのメザニンリフトは、商品や材料を複数のフロアレベル間ですばやく安全に移動するように設計されています。これらは、フロアレベル間のC、Z、またはLの負荷パターンに合わせて構成でき、さまざまなプラットフォームのサイズと容量で利用できます。ライダーは許可されていません。これらのメザニンリフトシステムは、床に取り付けることも、ピットに取り付けることもできます。油圧VRCは一般に機械ユニットよりも安価ですが、2レベルの操作に制限されています。今日オンラインで往復式垂直コンベヤーについてお問い合わせください。
仕様
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These units conform to ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Hydraulic mezzanine lifts have a locking system in case of hydraulic failure
    • These hydraulic vertical lifts are fully primed and have a baked enamel finish
    • The cylinders in hydraulic units are machine grade with return lines
技術仕様
  • Unique refHydraulic-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • コレクションセットMaterial Handling Equipment
  • コレクションVertical Reciprocating Conveyors, Hydraulic
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2020-12-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
  • Uniclass2015コードSs_80_50
  • Uniclass2015詳細Lift systems
  • MasterFormat 2014 コード14 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLifts
  • OmniClassNumber23-23 13 11
  • OmniClassタイトルLifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts