製品の公開
Multi Stage (MSL) Series Lift Tables
Advance Lifts

Multi Stage (MSL) Series Lift Tables

5つ星のうち4.04.0(11 レビュー)
Google翻訳”,

MSLシリーズのリフトは、単一のシザーリフト設計で利用できるよりも短いプラットフォーム長を必要とする高移動アプリケーション向けに設計されました。より軽い容量のユニットは、よりコンパクトな設計とより大きなコスト削減のために頑丈な鋼製の脚で構築され、より高い容量のユニットは、より高い剛性、軽量、そして最適なコスト削減のために構造的なチューブ脚で構築されます。今日、これらの多段シザーリフトプラットフォームについてお問い合わせください。

仕様
  • 1 Year Parts & Labor/10 Year Structural Warranty

    • These units are equipped with the patented “Platform Centering Devices”, which doubles or triples lift life.
    • All of the controllers are Underwriter Laboratory listed assemblies.
    • These multi stage scissor lift tables are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with clear plastic return lines.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • The reservoirs are mild steel.
    • These hydraulic lifting platforms conform to all applicable ANSI codes.

技術仕様
  • Unique refMSLSeriesLiftTables
  • コレクションセットMaterial Handling Equipment
  • コレクションHydraulic Lift Tables, Multi‑Stage Scissor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_60_60
  • Uniclass2015詳細Scissor lifts
  • MasterFormat 2014 コード11 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 13 11 19 11
  • OmniClassタイトルElevating Platform Lifts
  • UniFormatIIコードD1010
  • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts