製品の公開
Flatpack clothes locker COACH 2 doors
AJ Products

Flatpack clothes locker COACH 2 doors

Google翻訳”,
  • ハンガーレールとフック2個
  • 更衣室に最適
  • 2つのコンパートメント

    各コンパートメントにハンガー レールと 2 つのコートフックを備えた 2 つのコンパートメント ロッカー。ロッカーは組み立てられていない状態で提供され、ロック装置はありません。

仕様
    • Height:1800 mm
    • Width:300 mm
    • Depth:500 mm
    • Door width (lockers ):300 mm
    • Number of sections:1
    • Number of doors:2
    • Door colour:Light grey
    • Door colour code:RAL 7035
    • Frame colour:Light grey
    • Frame colour code:RAL 7035
    • Material:Sheet steel
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Sheet steel thickness door:0.6 mm
    • Sheet steel thickness body:0.6 mm
    • Weight:22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
技術仕様
  • Unique refFlatpack-clothes-locker-COACH-2-doors
  • コレクションセットClothing Locker
  • コレクションLockers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1800
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_48
  • Uniclass2015詳細Lockers
  • MasterFormat 2014 コード10 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLockers
  • OmniClassNumber23-19 13 00
  • OmniClassタイトルLockers

対応地域

ヨーロッパ