製品の公開
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
    AJ Products

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Google翻訳”,
    • 4つの取り外し可能な棚
    • シリンダー錠付き
    • 粉末被覆鋼板

      4つの取り外し可能な棚と2つのキーが付属しているシリンダー錠を備えたストレージキャビネット。ベースフレーム装着可能(別売)
    仕様
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refOffice-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)660
    • 奥行き(mm)275
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units