製品の公開
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm
    AJ Products

    Office storage cabinet SENSE 1800x800x400mm

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 完全に溶接された構造
    • 4つの調節可能な棚
    • 2つのキーでロック

      安定した、完全に溶接されたストレージキャビネット。キャビネットには、調節可能な棚板、調節可能な脚、回転式ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Shelf interval: 50 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 62 kg
      • Assembly: Assembled
    技術仕様
    • Unique refOffice-storage-cabinet-SENSE-1800x800x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1800
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 正味重量(kg)62
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units