製品の公開
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm
    AJ Products

    Metal storage cabinet SCALE 1065x800x400mm

    Google翻訳”,
    • 組み立てが簡単
    • 調節可能な棚
    • 凹型ハンドル

      工具なしで簡単に組み立てられる収納キャビネット。キャビネットには、調節可能な棚、回転ハンドル、2つのキーが付いた3点ロックが付属しています
    仕様
      • Height: 1065 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Sheet steel thickness door: 0.7 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 33.2 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    技術仕様
    • Unique refMetal-storage-cabinet-SCALE-1065x800x400mm
    • コレクションセットOffice and conference
    • コレクションStorage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1065
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 正味重量(kg)33.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units