ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
シリーズ8000Fステンレス鋼フランジ付きYパターンストレーナーは、Yパターン、フランジ付き(シリーズ8000F)接続のステンレス鋼ボディ、ステンレス鋼スクリーン、ダクタイル鋳鉄またはエポキシ被覆ダクタイル鋳鉄(FDAシリーズ)リテーナーキャップ、EPDMガスケット、溝付きカップリングを備えています、およびブローダウンアウトレット。シリーズ8000Fは軽量で耐食性があり、セルフクリーニング機能を備えています。これは、NSF-61およびFDAの要件に準拠した飲料水および食品用途での使用に適しています。最大圧力(非衝撃):200psi(13.8 bar)@ 150°F(66°C)WOG。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。