製品の公開
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
Google翻訳”,

建物内ライザーは、主な消火設備を建物の頭上式火災システムに接続するために使用されます。継手は、ジョイントなしで基礎の下を通過し、床を通って上に伸びます。設置タブを備えたユニットには、地下供給(AWWA C900 PVC)および(ダクタイル鋳鉄管)に簡単に接続できるCIPS(鋳鉄管サイズ)カプラーがあり、建物側に業界標準の溝付き端部接続(AWWA C606)があります。頭上の火のスプリンクラーシステムに簡単に接続できます。

技術仕様
  • Unique refIBR
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションRisers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_30_97
  • Uniclass2015詳細Wet riser landing valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 09
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 15
  • OmniClassタイトルRisers
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING