製品の公開
Stainless Steel Dual Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 900GS-16, 900AS-16

Stainless Steel Dual Chamber - Full Port with Mechanical Check Feature - 900GS-16, 900AS-16

Google翻訳”,

900GS-16(グローブ)および900AS-16(角度)シリーズは、ステンレス鋼、フルポート、デュアルチャンバー基本バルブで、2ピースの伸縮ディスクとダイヤフラムアセンブリが組み込まれています。上部ダイヤフラムチャンバーに圧力が加えられ、下部ダイヤフラムチャンバーから解放されると、バルブは閉位置に移動します。圧力が下部ダイヤフラムチャンバーに加えられ、上部ダイアフラムチャンバーから解放されると、バルブは全開位置に移動します。このツーピースアセンブリの下部は、ダイヤフラムの位置やパイロット制御システムとは独立して機能する機械的チェック機能であり、流れが止まったときに即座にチェックアクションを提供します。ステンレス鋼の構造は、優れた耐食性、従来の重鉄バルブの軽量代替品、ダイアフラム寿命の延長、および従来の保守修理に関連する頻度と人件費の削減を提供します。

仕様
  • Features

    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
技術仕様
  • Unique ref900GS-16-900AS-16
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションAutomatic Control Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING