製品の公開
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Google翻訳”,

マキシムシリーズLFM300、LFM300Nダブルチェック検出器アセンブリは、不快ではあるが毒性のない汚染物質が飲料水供給システムに流入するのを防ぐために使用されます。 Maxim LFM300、LFM300Nは、継続的な圧力サービスの下で設置され、背圧を受ける可能性があります。 Maxim LFM300、LFM300Nは、水の不正使用を監視する必要がある場合に、主に消防用スプリンクラーシステムで使用されます。健康被害以外の用途で使用します。 LFM300 / LFM300Nは、鉛フリー*の設置要件に準拠するための鉛フリー*構造を備えています。

仕様
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
技術仕様
  • Unique reflfm300-lfm300n
  • コレクションセットPlumbing & Flow Control Solutions
  • コレクションBackflow Prevention
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_13
  • Uniclass2015詳細Check valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 65
  • MasterFormat 2014 タイトルValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNumber23-27 31 19
  • OmniClassタイトルCheck Valves
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings