製品の公開
Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier
AprilAire

Santa-Fe Oasis105 Standalone Dehumidifier

Google翻訳”,

パワフルで多用途。あなたの空間を彩る準備は万端です。

当社で最も汎用性が高くエネルギー効率に優れた除湿機、Oasis105は、地下室、屋根裏部屋、床下など、幅広い用途に最適です。デジタル制御、可変速ファン、露点カットオフ機能、メンテナンスの手間がかからない正圧式凝縮水ドレンなど、充実した機能を備えています。

理想的な用途

  • 地下室
  • 床下空間
  • ガレージ
  • ホームシアター
  • ワークショップ
  • 銃器保管室
  • エクササイズルーム
  • 新しい家
  • コマーシャル
仕様
    • Part Number: 4044510
    • Pint Capacity: 102 pints / 12.75 gallons @ 80°F and 60% RH
    • Power: 732 watts @ 65°F and 60% RH
    • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
    • Current Draw: 6.1 amps @ 65°F and 60% RH
    • Blower: 280 CFM up to 1" WG
    • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
    • Control Type: Onboard digital controls with low voltage terminal block

    Crawl Space Sizing

    • Tightly sealed: Up to 3,300 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,900 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft.

    Basement Sizing

    • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft.
    • Moderately sealed: Up to 2,400 sq. ft.
    • Loosely sealed: Up to 2,200 sq. ft.

    Performance at 80°F and 60% RH

    • Water Removal: 102 pints/day
    • Efficiency: 7.5 pints/kWh

    Performance at 65°F and 60% RH

    • Water Removal: 67 pints/day
    • Efficiency: 5.95 pints/kWh

    Air Filter

    • MERV-13 filter
    • Size: 14.00"W × 12.00"H × 1.00"D
    • Part Number: 4042005
    • Unit Dimensions: 24"W × 14.5"H × 16"D
    • Unit Weight: 59 lbs.
    • Shipping Dimensions: 26.5"W × 18.75"H × 18.6"D
    • Shipping Weight: 75 lbs.
技術仕様
  • Unique refsanta-fe-oasis105-standalone-dehumidifier
  • コレクションセットDehumdification
  • コレクションStandalone Dehumidifiers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39
  • Uniclass2015詳細Humidifiers and dehumidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 16
  • MasterFormat 2014 タイトルMechanical Dehumidification Units
  • OmniClassNumber23-33 27 13
  • OmniClassタイトルDehumidifiers