製品の公開
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout
    ARDEX

    ARDEX FH™ Sanded Floor and Wall Grout

    Google翻訳”,

    ARDEXFH™砂床および壁グラウトは、1/16インチから3/4インチまでのグラウト接合部を備えた、モザイクを含むほとんどのサイズの床および壁タイルに適した、理想的な、日常のポルトランドセメントベースのポリマー改質グラウトです。 1.5mmから19mm)。 ARDEX FHは、水と混ぜるとクリーミーで塗布しやすいグラウトで、目地の充填性が良く、1回の操作で深い目地を埋めることができます。硬化すると、ARDEX FHは耐候性があり、水による影響を受けず、乾燥または湿潤状態での内部および外部での使用に適しています。

    仕様
    • Key Features

      • Use with porcelain, glass, quarry, ceramic and most natural stone tiles*
      • For grout joints 1/16” to 3/4” (1.5 mm to 19 mm)
      • Very easy to apply and clean
      • Interior and exterior floor and wall applications
      • Available in 30 colors – see ARDEX Grout Color Chart in the “Downloads” tab
        • Not available in Azure Blue, Fresh Magnolia, Burnt Orange, Asparagus, Summer Yellow
    技術仕様
    • Unique refardex-fh
    • コレクションセットTile & Stone Installation System
    • コレクションGrout
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-13
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
    • MasterFormat 2014 コード03 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGrouting
    • OmniClassNumber23-13 15 15
    • OmniClassタイトルGrouts

    対応地域

    北米