製品の公開
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS-EVO-A+

    5つ星のうち4.74.7(24 レビュー)
    Google翻訳”,

    NUOS EVO A + WHは、壁掛け式ヒートポンプ給湯器です。この製品は、限られたスペースでの設置に最適です。コンパクトで設置が簡単で、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。また、自然で無尽蔵のエネルギー源である空気の熱のおかげで、効率とエネルギーの節約が保証されます。

    利用可能な3つのサイズがあります:

    • NUOS EVO 80 A + WH(容量80lt)
    • NUOS EVO 110 A + WH(容量110lt)
    • NUOS EVO 150 A + WH(150lt容量)
    仕様
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
      • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
      • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
      • Low noise emissions (silent mode)
      • Titanium enamelled steel tank
      • Integrated electrical heating elements
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • LCD Display
      • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
      • Product intended for indoor installation
    技術仕様
    • Unique refNUOS-EVO-A-plus
    • コレクションセットWater Heaters
    • コレクションHeat Pump Water Heaters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000393
    • ETIM 名Hot water heat pump
    • UNSPSC名称Domestic water heaters
    • UNSPSC40101825
    • Uniclass2015コードPr_60_60_96
    • Uniclass2015詳細Water heaters
    • MasterFormat 2014 コード22 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 00
    • OmniClassタイトルHot Water Heaters
    • UniFormatIIコードD2020
    • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

    対応地域

    ヨーロッパ