製品の公開
Heat pump water heater - NUOS-SPLIT
Ariston

Heat pump water heater - NUOS-SPLIT

5つ星のうち4.54.5(11 レビュー)
Google翻訳”,

NUOS SPLITは、外部ユニットと内部ユニットを備えたヒートポンプ給湯器です。これは、内部ユニットが占めるスペースが削減され、超静音機能が付与されるため、柔軟で効率的なソリューションです。

利用可能な2つのサイズがあります:

  • NUOS SPLIT 80 WH(容量80lt)
  • NUOS SPLIT 110 WH(容量110lt)
仕様
  • • Operating range in heat pump mode with air temperatures from -5 to 42°C
    • Environmentally friendly gas R134A makes it possible to achieve water temperatures up to 62°C in heat pump mode
    • Condenser is wrapped around the boiler (not immersed in water)
    Low noise emissions (outdoor unit)
    Titanium enamelled steel boiler
    Integrated electrical heating elements
    Active anode (protech) + magnesium anode
    • LCD Display
    • Modes: green, auto, boost, boost 2, voyage and antilegionella modes withdrawal time setting
    • Tank intended for indoor installation

技術仕様
  • Unique refNUOS-SPLIT
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションHeat Pump Water Heater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類電熱器
  • ETIM コードEC000393
  • ETIM 名Hot water heat pump
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96
  • Uniclass2015詳細Water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 33 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

対応地域

ヨーロッパ