電気貯湯器 Pro1 Ecoは、50L、80L、および 100L の容量で利用でき、小規模および中規模の家庭環境だけでなく、小規模な商業環境にも最適です。
特許取得済みの WaterPlus テクノロジーにより、最大16% のお湯の利用可能性が可能になり、組み込みの「Eco Evo」機能により、電気代が最大 15% 節約されます。
タンク内のTitanshield テクノロジーが最適なタンク保護を提供し、耐久性が長持ちする一方で、T-MAX 機能が加熱プロセスを促進し、予想外のお湯のニーズに迅速に対応します。
12L 膨張容器、タンディッシュ、減圧弁が含まれた完全なベントなしキットが付属しています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |