製品の公開
Water Heater EHT
Austria Email AG

Water Heater EHT

5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
Google翻訳”,

フラット全体の給湯には、50〜150リットルのEHT壁掛けシリンダーを使用することをお勧めします。 35°Cから85°Cまでの温度選択と環境に優しい省エネ設定を備えたユニットは、真のオールラウンダーです。

仕様
  • High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    Lid with service opening for better access to the heating element

    Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    +3 years free extended warranty

技術仕様
  • Unique refwater-heater-eht
  • コレクションセットelectric water heaters
  • コレクションelectric water heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-11
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-31 29 13 11
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Electric Heaters

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア