製品の公開
Water Heater EKF
Austria Email AG

Water Heater EKF

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

耐圧電動平形保管シリンダは設置奥行きがわずか 315 mm と小さく、スペースを非常に有効に利用できます。したがって、これらの特別に設計された温水快適器具は、スペースが限られている場合に理想的な選択肢です。

仕様
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    With ÖNORM suspension

    Operation control light

    Integrated dial thermometer

    Reversible electric heating (heating time selectable)

技術仕様
  • Unique refwater-heater-ekf
  • コレクションセットelectric water heaters
  • コレクションelectric water heaters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-19
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-31 29 11 11
  • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア