製品の公開
Water Heater EKL
Austria Email AG

Water Heater EKL

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

加圧ストレージユニットは、特に小さな部屋やニッチ用に開発されました。それらは非常に小さなスペースを占め、天井、階段の真下、または壁掛けブラケットを使用して屋根裏部屋に取り付けることができます。

仕様
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

技術仕様
  • Unique refwater-heater-ekl
  • コレクションセットhorizontal storage
  • コレクションhorizontal storage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-11
  • エディション1
関連
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-31 29 11 11
  • OmniClassタイトルElectric Instantaneous Hot Water Heaters

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア