製品を公開する
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray

    Google翻訳,
    AXOR Citterio シングル レバー キッチン ミキサー 250 引き出し式スプレー付き
    仕様
    • Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号39835JPN
    • 製品ファミリAXOR Citterio
    • 製品グループKitchen mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    日本