製品を公開する
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout

    Google翻訳,
    AXORCitterioシングルレバーキッチンミキサーSelect230、引き出し式注ぎ口付き
    仕様
    • Surfaces: - 39861673 Matt Black - 39861003 Chrome - 39861803 Stainless Steel Finish Specification: • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • 固有参照番号39861AUS
    • 製品ファミリAXOR Citterio
    • 製品グループKitchen mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)342
    • 幅(mm)135
    • 奥行き(mm)266
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 説明Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア